Studiobilder

Pallgaffelhållare 1 566 mm (62 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Höjd
44 tum
1118 millimeter
Bredd
62 tum
1566 millimeter
Vikt
749.6 lb
340 kg

Översikt

För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 566 mm (62 tum)

Höjd 44 tum 1118 millimeter
Bredd 62 tum 1566 millimeter
Vikt 749.6 lb 340 kg
Längd 24.4 tum 620 millimeter
Gaffelavstånd 180–1 320 mm (7–52 tum) mittlinje till mittlinje 180–1 320 mm (7–52 tum) mittlinje till mittlinje
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 1 566 mm (62 tum) med produkter som ofta jämförs.