Студийный снимок

Ковши для песка и гравия Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
108 дюймы
2743 мм
Высота
56.7 дюймы
1487 мм
Масса
2758 фунты
1338 кг

Обзор

Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.

Характеристики продукции Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 108 дюймы 2743 мм
Высота 56.7 дюймы 1487 мм
Масса 2758 фунты 1338 кг
Длина 56.2 дюймы 1478 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 3.2 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion Соединительная муфта Fusion

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.