Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюймы
3032 мм
Высота
68.3 дюймы
1736 мм
Масса
4188.8 фунты
1900 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюймы 3032 мм
Высота 68.3 дюймы 1736 мм
Масса 4188.8 фунты 1900 кг
Длина 76.6 дюймы 1945 мм
Вместимость 5.4 ярды³ 4.1 м³
Толщина базовой кромки 1.6 дюймы 40 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюймы 30 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Ковш 4,1 м3 (5,4 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.