Студийный снимок

Наклонные ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 1000 мм (39 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
39.4 дюймы
1000 мм
Вместимость
2 фут³
56 л
Масса
185.2 фунты
84 кг

Обзор

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Характеристики продукции 1000 мм (39 дюймов)

Ширина 39.4 дюймы 1000 мм
Вместимость 2 фут³ 56 л
Масса 185.2 фунты 84 кг
Толщина базовой кромки 0.4 дюймы 10 мм
Радиус ковша 18 дюймы 458 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1000 мм (39 дюймов) с популярной продукцией.