Студийный снимок

Траншейные ковши для северных условий 320 мм (12 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
12.6 дюймы
320 мм
Вместимость
2.8 фут³
80 л
Масса
169.8 фунты
77 кг

Обзор

Оптимально подходит для рытья траншей, но может использоваться для общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукции 320 мм (12 дюймов)

Ширина 12.6 дюймы 320 мм
Вместимость 2.8 фут³ 80 л
Масса 169.8 фунты 77 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 30.2 дюймы 767 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 320 мм (12 дюймов) с популярной продукцией.