Студийный снимок

Траншейные ковши для северных условий 300 мм (12 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
11.8 дюймы
300 мм
Вместимость
1.9 фут³
55 л
Масса
121.3 фунты
55 кг

Обзор

Оптимально подходит для рытья траншей, но может использоваться для общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукции 300 мм (12 дюймов)

Ширина 11.8 дюймы 300 мм
Вместимость 1.9 фут³ 55 л
Масса 121.3 фунты 55 кг
Толщина базовой кромки 0.5 дюймы 12 мм
Радиус ковша 27.1 дюймы 689 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 300 мм (12 дюймов) с популярной продукцией.