Ширина | 27.6 дюймы 700 мм |
Вместимость | 1 фут³ 28 л |
Масса | 52.9 фунты 24 кг |
Толщина базовой кромки | 0.4 дюймы 10 мм |
Радиус ковша | 12.9 дюймы 327 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Ширина | 27.6 дюймы 700 мм |
Вместимость | 1 фут³ 28 л |
Масса | 52.9 фунты 24 кг |
Толщина базовой кромки | 0.4 дюймы 10 мм |
Радиус ковша | 12.9 дюймы 327 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа