Ширина | 59.1 дюймы 1500 мм |
Вместимость | 12.4 фут³ 350 л |
Масса | 416.7 фунты 189 кг |
Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
Радиус ковша | 26 дюймы 661 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Ширина | 59.1 дюймы 1500 мм |
Вместимость | 12.4 фут³ 350 л |
Масса | 416.7 фунты 189 кг |
Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
Радиус ковша | 26 дюймы 661 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа