Студийный снимок

Ковши для тяжелых условий эксплуатации для мини-экскаваторов Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
24 дюймы
610 мм
Вместимость
9.5 фут³
270 л
Масса
496 фунты
225 кг

Обзор

Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.

Характеристики продукции Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах

Ширина 24 дюймы 610 мм
Вместимость 9.5 фут³ 270 л
Масса 496 фунты 225 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 43.6 дюймы 1108 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®

Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®