Ковш общего назначения

Общего назначения Ковш общего назначения 2050 мм (81 дюйм): 528-8162

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
81 дюймы
800 мм
Грузоподъемность
6.02 ярды³
4.6 м³
Масса
8728 фунты
3959 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 2050 мм (81 дюйм): 528-8162

Ширина 81 дюймы 800 мм
Грузоподъемность 6.02 ярды³ 4.6 м³
Масса 8728 фунты 3959 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника J250 J250
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 2050 мм (81 дюйм): 528-8162 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш общего назначения

Ковш общего назначения