Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Для крайне тяжелых условий эксплуатации Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (65 дюймов): 518-9341

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
65 дюймы
1650 мм
Грузоподъемность
3.62 ярды³
2.77 м³
Масса
6927 фунты
3142 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (65 дюймов): 518-9341

Ширина 65 дюймы 1650 мм
Грузоподъемность 3.62 ярды³ 2.77 м³
Масса 6927 фунты 3142 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (65 дюймов): 518-9341 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации