Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1950 мм (77 дюйма): 519-5403

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
77 дюймы
1950 мм
Грузоподъемность
5.23 ярды³
4 м³
Масса
10152 фунты
4605 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1950 мм (77 дюйма): 519-5403

Ширина 77 дюймы 1950 мм
Грузоподъемность 5.23 ярды³ 4 м³
Масса 10152 фунты 4605 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-70 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-70
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1950 мм (77 дюйма): 519-5403 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии
Фотографии