Ширина | 43.3 дюймы 1100 мм |
Вместимость | 4.4 фут³ 125 л |
Масса | 308.6 фунты 140 кг |
Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Радиус ковша | 23.7 дюймы 602 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Ширина | 43.3 дюймы 1100 мм |
Вместимость | 4.4 фут³ 125 л |
Масса | 308.6 фунты 140 кг |
Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Радиус ковша | 23.7 дюймы 602 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа