Мини-экскаватор 301.5

Мини-экскаваторы 301.5

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
21 л. с.
15.7 кВт
Эксплуатационная масса
3913 фунты
1775 кг
Глубина копания
100 дюймы
2540 мм

Обзор

Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Мини-экскаватор Cat® 301.5 обеспечивает максимальную мощность и производительность при малых размерах, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

Преимущества

4 Лучшие в отрасли особенности

Функции, которые есть только в мини-экскаваторах Cat

До 15% Более низкая совокупная стоимость владения

с множеством общих деталей, низкими ремонтными расходами и откидной кабиной

До 20% Большая производительность

с программируемыми оператором настройками и более короткими циклами

Характеристики продукции 301.5

Полезная мощность 21 л. с. 15.7 кВт
Модель двигателя C1.1 C1.1
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Полная мощность — ISO14396 21.6 л. с. 16.1 кВт
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Примечание Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC.
Номинальная полезная мощность 2400 об/мин по стандарту ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 л. с. 14.3 кВт
Примечание (2) Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Примечание (1) Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002. Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002.
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 21 л. с. 15.7 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 21.6 л. с. 16.1 кВт
Эксплуатационная масса 3913 фунты 1775 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 3483 фунты 1580 кг
Примечание (1) *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, нерегулируемой ходовой части и полного топливного бака. *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, нерегулируемой ходовой части и полного топливного бака.
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 3913 фунты 1775 кг
Примечание (2) **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака. **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака.
ЕС: масса таблички CE*** 3836 фунты 1740 кг
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
Глубина копания 100 дюймы 2540 мм
Максимальная высота отвала 10.8 дюймы 275 мм
Длина рукояти 45.7 дюймы 1160 мм
Высота стрелы в транспортном положении 40.9 дюймы 1040 мм
Максимальный вылет 155.9 дюймы 3960 мм
Максимальная высота копания 137.4 дюймы 3490 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Вылет задней части платформы 32.3 дюймы 820 мм
Габаритная длина ходовой части 57.5 дюймы 1460 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 51.18 дюймы 1300 мм
Вылет стрелы 57.1 дюймы 1450 мм
Габаритная транспортная высота 90.9 дюймы 2310 мм
Максимальная глубина копания отвала 10.2 дюймы 260 мм
Максимальный вылет на уровне земли 153.1 дюймы 3890 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 141.3 дюймы 3590 мм
Максимальная высота разгрузки 98.8 дюймы 2510 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.5 дюймы 445 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 6.1 дюймы 155 мм
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Глубина вертикальной стенки выемки 74.4 дюймы 1890 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 39 дюймы 990 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.1 дюймы 230 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Высота 8.9 дюймы 225 мм
Примечание *Увеличенная— 1300мм (51дюйм) *Увеличенная— 1300мм (51дюйм)
Ширина* 39 дюймы 990 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.5 дюймы 445 мм
Габаритная длина ходовой части 57.5 дюймы 1460 мм
Максимальный вылет на уровне земли 146.9 дюймы 3730 мм
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Максимальный вылет 149.6 дюймы 3800 мм
Габаритная транспортная высота 90.9 дюймы 2310 мм
Максимальная глубина копания отвала 10.2 дюймы 260 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 6.1 дюймы 155 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 70.9 дюймы 1800 мм
Глубина копания 92.1 дюймы 2340 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 51.18 дюймы 1300 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.1 дюймы 230 мм
Длина рукояти 37.8 дюймы 960 мм
Максимальная высота копания 135 дюймы 3430 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 142.5 дюймы 3620 мм
Вылет стрелы 57.5 дюймы 1460 мм
Максимальная высота отвала 10.8 дюймы 275 мм
Максимальная высота разгрузки 96.5 дюймы 2450 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Высота стрелы в транспортном положении 42.9 дюймы 1090 мм
Вылет задней части платформы 32.3 дюймы 820 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 39 дюймы 990 мм
Производительность насоса при 2400 об/мин 17.4 галлонов/мин 66 л/мин
Усилие копания — рукоять, удлиненная 1616.4 фунт-сила 7.2 кН
Рабочее давление, поворот 1493.9 фунтов на кв. дюйм 103 бар
Усилие копания — рукоять, стандартная 1843.4 фунт-сила 8.2 кН
Вспомогательный контур, первичный — расход 8.7 галлонов/мин 33 л/мин
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3089.3 фунтов на кв. дюйм 213 бар
Рабочее давление, ход 3089.3 фунтов на кв. дюйм 213 бар
Рабочее давление, оборудование 3089.3 фунтов на кв. дюйм 213 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 3.7 галлонов/мин 14 л/мин
Усилие копания, ковш 3169.8 фунт-сила 14.1 кН
Вспомогательный контур, первичный — давление 3089.3 фунтов на кв. дюйм 213 бар
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 2315.5 фунт-сила 10.3 кН
Давление на грунт, минимальная масса 4 фунтов на кв. дюйм 27.3 кПа
Давление на грунт, максимальная масса 4.4 фунтов на кв. дюйм 30.6 кПа
Скорость хода, высокая 2.7 миля/ч 4.4 км/ч
Скорость хода, низкая 1.8 миля/ч 2.9 км/ч
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 3597 фунт-сила 16 кН
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 93 дБ(А) 93 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Система охлаждения 1 галл. (США) 3.9 л
Моторное масло 1.2 галл. (США) 4.4 л
Гидросистема 6.9 галл. (США) 26 л
Гидробак 4.8 галл. (США) 18 л
Топливный бак 5.8 галл. (США) 22 л
Скорость поворота платформы 9.8 об/мин 9.8 об/мин
Длинная рукоять 18 фунты 8 кг
Стальные гусеничные ленты 126 фунты 57 кг
Раздвижная ходовая часть 284 фунты 129 кг
Возможность повторного использования 95% 95%

301.5 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.1 (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИКА

  • Smart Tech Electronic Pump
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Откидной навес
  • Верхнее ограждение ISO 10262:1998, уровень I
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Подъем машины (2точки)
  • Stick Steer Mode
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины
  • Безопасность машины— стандартный ключ с кодом
  • Неподрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Фонарь стрелы, галогенный
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Резиновый ремень шириной 230мм (9дюймов)
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (1780мм/70дюймов)
  • Стандартная рукоять (960мм/37,8дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно в некоторых регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Розетка питания на 12 В

301.5 Дополнительное оборудование

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Без педалей хода и ручных рычагов
  • Безопасность машины— нажатие для запуска (брелок/код)
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Правое и левое зеркала

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента шириной 230мм (9дюймов)

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1160мм/45,7дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидролинии устройства для быстрой смены навесного оборудования (доступно не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Ограждение, навес
  • Ограждение, сетка

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 301.5 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 301.5

Гидравлический мини-экскаватор 301.5

Гидравлический мини-экскаватор 301.5

Гидравлический мини-экскаватор 301.5

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 301.5

Гидравлический мини-экскаватор 301.5
Гидравлический мини-экскаватор 301.5
Гидравлический мини-экскаватор 301.5
Гидравлический мини-экскаватор 301.5
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гидравлический мини-экскаватор 301.5

360 View
360 View