Студийный снимок

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 400 мм (16 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
15.7 дюймы
400 мм
Вместимость
11.8 фут³
333 л
Масса
507.1 фунты
230 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Вместимость 11.8 фут³ 333 л
Масса 507.1 фунты 230 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 18.3 дюймы 464 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.