Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Для крайне тяжелых условий эксплуатации Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйм): 519-5409

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
81 дюймы
2050 мм
Грузоподъемность
5.75 ярды³
4.4 м³
Масса
12297 фунты
5578 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйм): 519-5409

Ширина 81 дюймы 2050 мм
Грузоподъемность 5.75 ярды³ 4.4 м³
Масса 12297 фунты 5578 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйм): 519-5409 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии