Планировочный ковш

Профилирование Планировочный ковш 1600 мм (63 дюйма): 512-8395

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
63 дюймы
1600 мм
Грузоподъемность
1 ярды³
0.75 м³
Масса
1270 фунты
575.9 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Планировочный ковш 1600 мм (63 дюйма): 512-8395

Ширина 63 дюймы 1600 мм
Грузоподъемность 1 ярды³ 0.75 м³
Масса 1270 фунты 575.9 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Планировочный ковш 1600 мм (63 дюйма): 512-8395 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Планировочный ковш

Планировочный ковш