Ковш для работ в коммунальной сфере

Для работ в коммунальной сфере Ковш для работ в коммунальной сфере 750 мм (30 дюймов): 186-6731

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
60 дюймы
750 мм
Грузоподъемность
2.3 ярды³
1.4 м³
Масса
833 фунты
378 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для работ в коммунальной сфере 750 мм (30 дюймов): 186-6731

Ширина 60 дюймы 750 мм
Грузоподъемность 2.3 ярды³ 1.4 м³
Масса 833 фунты 378 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30
Количество переходников 7 7
Размер переходника Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для работ в коммунальной сфере 750 мм (30 дюймов): 186-6731 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ковш для работ в коммунальной сфере