Студийный снимок

Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации для мини-экскаваторов 762 мм (30 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
30 дюймы
762 мм
Грузоподъемность
10.9 фут³
308.7 л
Масса
491.6 фунты
223 кг

Обзор

Используются для форсированной погрузки высокоабразивных материалов, например скальной породы.

Характеристики продукции 762 мм (30 дюймов)

Ширина 30 дюймы 762 мм
Грузоподъемность 10.9 фут³ 308.7 л
Масса 491.6 фунты 223 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 40 дюймы 1015 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 762 мм (30 дюймов) с популярной продукцией.