Студийный снимок

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 460 мм (18 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
18.1 дюймы
460 мм
Вместимость
2.3 фут³
65.09 л
Масса
130.3 фунты
59.09 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Характеристики продукции 460 мм (18 дюймов)

Ширина 18.1 дюймы 460 мм
Вместимость 2.3 фут³ 65.09 л
Масса 130.3 фунты 59.09 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 25.3 дюймы 643 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 460 мм (18 дюймов) с популярной продукцией.