Студийный снимок

Траншейные ковши для северных условий 400 мм (16 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
15.7 дюймы
400 мм
Вместимость
7.8 фут³
220 л
Масса
370.4 фунты
168 кг

Обзор

Оптимально подходит для рытья траншей, но может использоваться для общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Вместимость 7.8 фут³ 220 л
Масса 370.4 фунты 168 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 46.7 дюймы 1186 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-45 Устройство смены навесного оборудования S-45

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.