Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйма): 519-5400

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
81 дюймы
2050 мм
Грузоподъемность
5.75 ярды³
4.4 м³
Масса
10554 фунты
4787 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйма): 519-5400

Ширина 81 дюймы 2050 мм
Грузоподъемность 5.75 ярды³ 4.4 м³
Масса 10554 фунты 4787 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйма): 519-5400 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии
Фотографии