Ковш для работ в коммунальной сфере

Для работ в коммунальной сфере Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 186-6740

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
55 дюймы
1400 мм
Грузоподъемность
1.83 ярды³
1.87 м³
Масса
4663 фунты
637 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 186-6740

Ширина 55 дюймы 1400 мм
Грузоподъемность 1.83 ярды³ 1.87 м³
Масса 4663 фунты 637 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника J550 J550
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 186-6740 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ковш для работ в коммунальной сфере