Студийный снимок

Ковши для тяжелых условий эксплуатации для мини-экскаваторов 914 мм (36 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
36 дюймы
914 мм
Грузоподъемность
7.1 фут³
199.89 л
Масса
293.2 фунты
133 кг

Обзор

Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.

Характеристики продукции 914 мм (36 дюймов)

Ширина 36 дюймы 914 мм
Грузоподъемность 7.1 фут³ 199.89 л
Масса 293.2 фунты 133 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 28 дюймы 710 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 914 мм (36 дюймов) с популярной продукцией.