Студийный снимок

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 400 мм (16 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
15.7 дюймы
400 мм
Вместимость
2.8 фут³
80 л
Масса
172 фунты
78 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Вместимость 2.8 фут³ 80 л
Масса 172 фунты 78 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 30.7 дюймы 781 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.