Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Для крайне тяжелых условий эксплуатации Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 1700 мм (67 дюймов): 518-9331

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
67 дюймы
1700 мм
Грузоподъемность
3.15 ярды³
2.41 м³
Масса
5822 фунты
2641 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 1700 мм (67 дюймов): 518-9331

Ширина 67 дюймы 1700 мм
Грузоподъемность 3.15 ярды³ 2.41 м³
Масса 5822 фунты 2641 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 1700 мм (67 дюймов): 518-9331 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации