Мини-экскаватор 301.8

Мини-экскаваторы 301.8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
21 л. с.
15.7 кВт
Эксплуатационная масса
4473 фунты
2029 кг
Глубина копания
101.2 дюймы
2570 мм

Обзор

Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Мини-экскаватор Cat® 301.8 обеспечивает максимальную мощность и производительность, сохраняя минимальные размеры, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

Преимущества

4 Лучшие в отрасли особенности

Функции, которые есть только в мини-экскаваторах Cat

До 15% Более низкая совокупная стоимость владения

с множеством общих деталей, низкими ремонтными расходами и откидной кабиной

До 20% Большая производительность

с программируемыми оператором настройками и более короткими циклами

Характеристики продукции 301.8

Полезная мощность 21 л. с. 15.7 кВт
Модель двигателя C1.1 C1.1
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Полная мощность — ISO14396 21.6 л. с. 16.1 кВт
Номинальная полезная мощность 2400 об/мин по стандарту ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 л. с. 14.3 кВт
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Примечание (2) Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Примечание (1) Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002. Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002.
Примечание Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC.
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 21 л. с. 15.7 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 21.6 л. с. 16.1 кВт
Эксплуатационная масса 4473 фунты 2029 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 4473 фунты 2029 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 3803 фунты 1725 кг
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 4211 фунты 1905 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 4075 фунты 1848 кг
Примечание (2) **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака. **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака.
Примечание (1) *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, нерегулируемой ходовой части и полного топливного бака. *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, нерегулируемой ходовой части и полного топливного бака.
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
ЕС: масса таблички CE с кабиной*** 4409 фунты 2000 кг
ЕС: масса таблички CE с навесом*** 4145 фунты 1880 кг
Глубина копания 101.2 дюймы 2570 мм
Длина рукояти 45.7 дюймы 1160 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 76.4 дюймы 1940 мм
Максимальный вылет на уровне земли 155.9 дюймы 3960 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 51.18 дюймы 1300 мм
Габаритная длина ходовой части 62.6 дюймы 1590 мм
Габаритная транспортная высота 90.6 дюймы 2300 мм
Максимальная высота отвала 10.6 дюймы 270 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 146.1 дюймы 3710 мм
Вылет задней части платформы 39.2 дюймы 995 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 39 дюймы 990 мм
Максимальная глубина копания отвала 10.4 дюймы 265 мм
Вылет стрелы 55.9 дюймы 1420 мм
Максимальная высота разгрузки 103.9 дюймы 2640 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Максимальный вылет 158.7 дюймы 4030 мм
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Максимальная высота копания 142.5 дюймы 3620 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.4 дюймы 442 мм
Высота стрелы в транспортном положении 40.2 дюймы 1020 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 5.9 дюймы 150 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.1 дюймы 230 мм
Высота 8.9 дюймы 225 мм
Ширина* 39 дюймы 990 мм
Примечание *Увеличенная— 1300мм (51дюйм) *Увеличенная— 1300мм (51дюйм)
Скорость хода, низкая 1.8 миля/ч 2.9 км/ч
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 2675.2 фунт-сила 11.9 кН
Скорость хода, высокая 2.7 миля/ч 4.4 км/ч
Давление на грунт, максимальная масса 4.3 фунтов на кв. дюйм 29.6 кПа
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 4136.5 фунт-сила 18.4 кН
Давление на грунт, минимальная масса 3.9 фунтов на кв. дюйм 26.8 кПа
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Вылет стрелы 55.9 дюймы 1420 мм
Максимальный вылет на уровне земли 149.6 дюймы 3800 мм
Максимальная глубина копания отвала 10.4 дюймы 265 мм
Длина рукояти 37.8 дюймы 960 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 72.8 дюймы 1850 мм
Высота стрелы в транспортном положении 42.1 дюймы 1070 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 51.18 дюймы 1300 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 146.5 дюймы 3720 мм
Максимальная высота отвала 10.6 дюймы 270 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 5.9 дюймы 150 мм
Максимальный вылет 152.4 дюймы 3870 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.4 дюймы 442 мм
Максимальная высота копания 139.8 дюймы 3550 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.1 дюймы 230 мм
Вылет задней части платформы 39.2 дюймы 995 мм
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 39 дюймы 990 мм
Габаритная длина ходовой части 62.6 дюймы 1590 мм
Максимальная высота разгрузки 100.8 дюймы 2560 мм
Габаритная транспортная высота 90.6 дюймы 2300 мм
Глубина копания 93.3 дюймы 2370 мм
Рабочее давление, оборудование 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 3.7 галлонов/мин 14 л/мин
Усилие копания, ковш 4406.3 фунт-сила 19.6 кН
Рабочее давление, ход 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Усилие копания — рукоять, удлиненная 2203.1 фунт-сила 9.8 кН
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, поворот 2132.1 фунтов на кв. дюйм 147 бар
Вспомогательный контур, первичный — расход 8.7 галлонов/мин 33 л/мин
Производительность насоса при 2400 об/мин 17.4 галлонов/мин 66 л/мин
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Усилие копания — рукоять, стандартная 2540.3 фунт-сила 11.3 кН
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Система охлаждения 1 галл. (США) 3.9 л
Гидробак 4.8 галл. (США) 18 л
Моторное масло 1.2 галл. (США) 4.4 л
Топливный бак 6.9 галл. (США) 26 л
Гидросистема 6.9 галл. (США) 26 л
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 73 дБ(А) 73 дБ(А)
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 93 дБ(А) 93 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Стальные гусеничные ленты 110 фунты 50 кг
Длинная рукоять 18 фунты 8 кг
Раздвижная ходовая часть 271 фунты 123 кг
Скорость поворота платформы 9.8 об/мин 9.8 об/мин
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной 4464 фунты 2025 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной 4045 фунты 1835 кг
Возможность повторного использования 95% 95%

301.8 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.1 (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИКА

  • Smart Tech Electronic Pump
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Откидной навес или откидная кабина
  • Верхнее ограждение ISO 10262:1998, уровень I
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Подъем машины (2точки)
  • Stick Steer Mode
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины
  • Стандартный ключ с кодом
  • Неподрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Подрессоренное сиденье с тканевым покрытием (только для кабины)
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Внутреннее освещение (только кабина)
  • Фонарь стрелы, галогенный
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
  • Система напоминания о ремне безопасности

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Резиновый ремень шириной 250мм (10дюймов)
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (1850 мм/73 дюйма)
  • Стандартная рукоять (960мм/37,8дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно в некоторых регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Розетка питания на 12 В

301.8 Дополнительное оборудование

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с нагревателем
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Без педалей хода и ручных рычагов
  • Нажатие для запуска с помощью брелка/кода
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только для навеса)
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Правое и левое зеркала
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, внешний микрофон, USB (только зарядка) (только для кабины)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента (ширина 250 мм/10 дюймов)
  • Раздвижная ходовая часть

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1160мм/45,7дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидролинии устройства для быстрой смены навесного оборудования (доступно не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Поликарбонатная половинная передняя защитная панель (только с навесом)
  • Поликарбонатная передняя защитная панель (ISO 10262:1998 уровень 1 и EN356 PSA)

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 301.8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 301.8

Гидравлический мини-экскаватор 301.8

Гидравлический мини-экскаватор 301.8

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 301.8
Гидравлический мини-экскаватор 301.8
Гидравлический мини-экскаватор 301.8
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями