Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Для крайне тяжелых условий эксплуатации Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации, 1550 мм (61 дюйм): 518-9340

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
61 дюймы
1550 мм
Грузоподъемность
3.41 ярды³
2.61 м³
Масса
6530 фунты
2962 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации, 1550 мм (61 дюйм): 518-9340

Ширина 61 дюймы 1550 мм
Грузоподъемность 3.41 ярды³ 2.61 м³
Масса 6530 фунты 2962 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-55 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-55
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации, 1550 мм (61 дюйм): 518-9340 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации