Наклонный ковш для очистки траншей

Для расчистки траншей, наклонный Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7417

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
79 дюймы
2000 мм
Грузоподъемность
1.29 ярды³
0.98 м³
Масса
2352 фунты
1067 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7417

Ширина 79 дюймы 2000 мм
Грузоподъемность 1.29 ярды³ 0.98 м³
Масса 2352 фунты 1067 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7417 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Наклонный ковш для очистки траншей

Наклонный ковш для очистки траншей