Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюйм): 518-9333

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
61 дюймы
1550 мм
Грузоподъемность
3.41 ярды³
2.61 м³
Масса
5681 фунты
2577 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюйм): 518-9333

Ширина 61 дюймы 1550 мм
Грузоподъемность 3.41 ярды³ 2.61 м³
Масса 5681 фунты 2577 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюйм): 518-9333 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии
Фотографии