Ширина | 42 дюймы 1067 мм |
Вместимость | 19.1 фут³ 540 л |
Масса | 745.2 фунты 338 кг |
Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
Радиус ковша | 43.6 дюймы 1108 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.
Ширина | 42 дюймы 1067 мм |
Вместимость | 19.1 фут³ 540 л |
Масса | 745.2 фунты 338 кг |
Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
Радиус ковша | 43.6 дюймы 1108 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®