Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 550-9417

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
48 дюймы
1200 мм
Грузоподъемность
1.18 ярды³
0.91 м³
Масса
1385 фунты
628 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 550-9417

Ширина 48 дюймы 1200 мм
Грузоподъемность 1.18 ярды³ 0.91 м³
Масса 1385 фунты 628 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30S Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30S
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1200 мм (48 дюймов): 550-9417 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 325F CR, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации

Модель 320F с ковшом для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 323, работающий ковшом для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 330 GC, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации

336 GC, загружающий самосвал 772G

Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 325F CR, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации
Модель 320F с ковшом для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 323, работающий ковшом для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 330 GC, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации
336 GC, загружающий самосвал 772G