Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Для крайне тяжелых условий эксплуатации Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйм): 519-5410

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
81 дюймы
2050 мм
Грузоподъемность
5.75 ярды³
4.4 м³
Масса
12238 фунты
5551 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйм): 519-5410

Ширина 81 дюймы 2050 мм
Грузоподъемность 5.75 ярды³ 4.4 м³
Масса 12238 фунты 5551 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-70 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-70
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2050 мм (81 дюйм): 519-5410 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии