Ковш для очистки траншей

Очистка канав Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7312

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
72 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
0.89 ярды³
0.68 м³
Масса
1191 фунты
540 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7312

Ширина 72 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 0.89 ярды³ 0.68 м³
Масса 1191 фунты 540 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7312 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Ковш для очистки траншей