Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Для работ в коммунальной сфере Ковш для работ в коммунальной сфере, 600 мм (24 дюйма): 550-9426

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
24 дюймы
600 мм
Грузоподъемность
0.6 ярды³
0.46 м³
Масса
1402 фунты
636 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для работ в коммунальной сфере, 600 мм (24 дюйма): 550-9426

Ширина 24 дюймы 600 мм
Грузоподъемность 0.6 ярды³ 0.46 м³
Масса 1402 фунты 636 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 3 3
Размер переходника Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для работ в коммунальной сфере, 600 мм (24 дюйма): 550-9426 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Ковш для тяжелых условий эксплуатации