Студийный снимок

Ковши типа "банан" 250 мм (10 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
9.8 дюймы
250 мм
Грузоподъемность
0.8 фут³
23 л
Масса
66.1 фунты
30 кг

Обзор

Открытые боковые пластины и малая ширина являются основными характеристиками траншейных ковшей типа "банан". Специально разработаны для рытья траншей в связных грунтах, обеспечивая легкость разгрузки.

Характеристики продукции 250 мм (10 дюймов)

Ширина 9.8 дюймы 250 мм
Грузоподъемность 0.8 фут³ 23 л
Масса 66.1 фунты 30 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 16.8 дюймы 427 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 250 мм (10 дюймов) с популярной продукцией.