Мини-экскаватор 302 CR

Мини-экскаваторы 302 CR

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
21 л. с.
15.7 кВт
Эксплуатационная масса
4987 фунты
2262 кг
Глубина копания
101.2 дюймы
2570 мм

Обзор

Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Мини-экскаватор Cat® 302 CR обеспечивает максимальную мощность и производительность при малых размерах, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

Преимущества

4 Лучшие в отрасли особенности

Функции, которые есть только в мини-экскаваторах Cat

До 15% Более низкая совокупная стоимость владения

с множеством общих деталей, низкими ремонтными расходами и откидной кабиной

До 20% Большая производительность

с программируемыми оператором настройками и более короткими циклами

Характеристики продукции 302 CR

Полезная мощность 21 л. с. 15.7 кВт
Модель двигателя C1.1 C1.1
Номинальная полезная мощность 2400 об/мин по стандарту ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 л. с. 14.3 кВт
Примечание (2) Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Полная мощность — ISO14396 21.6 л. с. 16.1 кВт
Примечание (1) Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002. Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002.
Примечание Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC.
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 21 л. с. 15.7 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 21.6 л. с. 16.1 кВт
Эксплуатационная масса 4987 фунты 2262 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 4987 фунты 2262 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 4229 фунты 1918 кг
Примечание (2) **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака. **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака.
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 4588 фунты 2081 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 4535 фунты 2057 кВт
Примечание (1) *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, нерегулируемой ходовой части и полного топливного бака. *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, нерегулируемой ходовой части и полного топливного бака.
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
ЕС: масса таблички CE с кабиной*** 4718 фунты 2140 кг
ЕС: масса таблички CE с навесом*** 4508 фунты 2045 кг
Глубина копания 101.2 дюймы 2570 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.8 дюймы 250 мм
Вылет задней части платформы 29.5 дюймы 750 мм
Максимальная высота разгрузки 103.9 дюймы 2640 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 76.4 дюймы 1940 мм
Вылет стрелы 65.4 дюймы 1660 мм
Габаритная транспортная высота 90.6 дюймы 2300 мм
Максимальная глубина копания отвала 11.6 дюймы 295 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 42.9 дюймы 1090 мм
Длина рукояти 45.7 дюймы 1160 мм
Высота стрелы в транспортном положении 40.2 дюймы 1020 мм
Максимальный вылет 168.1 дюймы 4270 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.4 дюймы 442 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 55.12 дюймы 1400 мм
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Максимальная высота копания 142.5 дюймы 3620 мм
Габаритная длина ходовой части 72.8 дюймы 1850 мм
Максимальная высота отвала 11.2 дюймы 285 мм
Максимальный вылет на уровне земли 165.7 дюймы 4210 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 152.8 дюймы 3880 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 5.9 дюймы 150 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Высота 8.9 дюймы 225 мм
Ширина* 42.9 дюймы 1090 мм
Примечание *Увеличенная— 1400мм (55дюймов) *Увеличенная— 1400мм (55дюймов)
Глубина копания 93.3 дюймы 2370 мм
Максимальная высота копания 139.8 дюймы 3550 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.8 дюймы 250 мм
Вылет задней части платформы 29.5 дюймы 750 мм
Высота стрелы в транспортном положении 42.1 дюймы 1070 мм
Габаритная транспортная высота 90.6 дюймы 2300 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 153.5 дюймы 3900 мм
Максимальная высота отвала 11.2 дюймы 285 мм
Максимальный вылет 161.8 дюймы 4110 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 55.12 дюймы 1400 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 42.9 дюймы 1090 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Габаритная длина ходовой части 72.8 дюймы 1850 мм
Максимальный вылет на уровне земли 159.1 дюймы 4040 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.4 дюймы 442 мм
Длина рукояти 37.8 дюймы 960 мм
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Вылет стрелы 65.4 дюймы 1660 мм
Максимальная высота разгрузки 100.8 дюймы 2560 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 5.9 дюймы 150 мм
Максимальная глубина копания отвала 11.6 дюймы 295 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Глубина вертикальной стенки выемки 72.8 дюймы 1850 мм
Стальные гусеничные ленты 132 фунты 60 кг
Длинная рукоять 18 фунты 8 кг
Раздвижная ходовая часть 212 фунты 96 кг
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Производительность насоса при 2400 об/мин 17.4 галлонов/мин 66 л/мин
Усилие копания — рукоять, стандартная 2540.3 фунт-сила 11.3 кН
Вспомогательный контур, первичный — расход 8.7 галлонов/мин 33 л/мин
Усилие копания, ковш 4406.3 фунт-сила 19.6 кН
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, ход 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, оборудование 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, поворот 2132.1 фунтов на кв. дюйм 147 бар
Усилие копания — рукоять, удлиненная 2203.1 фунт-сила 9.8 кН
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 3.7 галлонов/мин 14 л/мин
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной 4850 фунты 2200 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной 4508 фунты 2045 кг
Скорость поворота платформы 9.8 об/мин 9.8 об/мин
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 93 дБ(А) 93 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 73 дБ(А) 73 дБ(А)
Система охлаждения 1 галл. (США) 3.9 л
Гидробак 4.8 галл. (США) 18 л
Гидросистема 6.9 галл. (США) 26 л
Моторное масло 1.2 галл. (США) 4.4 л
Топливный бак 6.9 галл. (США) 26 л
Скорость хода, высокая 2.7 миля/ч 4.4 км/ч
Скорость хода, низкая 1.8 миля/ч 2.9 км/ч
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 4496.2 фунт-сила 20 кН
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 2967.5 фунт-сила 13.2 кН
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Давление на грунт, максимальная масса 3.9 фунтов на кв. дюйм 26.8 кПа
Давление на грунт, минимальная масса 3.4 фунтов на кв. дюйм 23.7 кПа
Возможность повторного использования 95% 95%

302 CR Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.1 (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИКА

  • Smart Tech Electronic Pump
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Откидной навес или откидная кабина
  • Верхнее ограждение ISO 10262:1998, уровень I
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Подъем машины (2точки)
  • Stick Steer Mode
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины
  • Безопасность машины— стандартный ключ с кодом
  • Подрессоренное сиденье с тканевым покрытием (только для кабины)
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только для навеса)
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Внутреннее освещение (только кабина)
  • Фонарь стрелы, галогенный
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Раздвижная ходовая часть
  • Резиновый ремень шириной 250мм (10дюймов)
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (1850 мм/73 дюйма)
  • Стандартная рукоять (960мм/37,8дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно в некоторых регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Розетка питания на 12 В

302 CR Дополнительное оборудование

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с нагревателем
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Без педалей хода и ручных рычагов
  • Безопасность машины— нажатие для запуска (брелок/код)
  • Неподрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только навес)
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Правое и левое зеркала
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, внешний микрофон, USB (только зарядка) (только для кабины)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента (ширина 250 мм/10 дюймов)

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1160мм/45,7дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидролинии устройства для быстрой смены навесного оборудования (доступно не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Ограждение, навес
  • Ограждение, сетка

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 302 CR с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 302 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302 CR

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 302 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302 CR
Гидравлический мини-экскаватор 302 CR
Гидравлический мини-экскаватор 302 CR
Гидравлический мини-экскаватор 302 CR
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гидравлический мини-экскаватор 302 CR

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями