Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 1.500 mm (60 pol): 540-4092

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
60 pol
1500 mm
Capacidade
2.3 yd³
1.76 m³
Weight
2745 lb
753 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa. Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat para obter os acessórios específicos disponíveis em sua região.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 1.500 mm (60 pol): 540-4092

Largura 60 pol 1500 mm
Capacidade 2.3 yd³ 1.76 m³
Weight 2745 lb 753 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador J300 J300
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 1.500 mm (60 pol): 540-4092 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Pesados

Caçamba para Serviços Pesados