Foto professionale

Attacchi CW CW05 manuale per miniescavatori da 2 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
55.1 lb
25 kg
Larghezza totale
9.3 in
235 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 2 tonnellate
Miniescavatori da 2 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW05 manuale per miniescavatori da 2 tonnellate

Peso 55.1 lb 25 kg
Larghezza totale 9.3 in 235 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 2 tonnellate Miniescavatori da 2 tonnellate
Altezza totale 9.6 in 244 mm
Lunghezza totale 14 in 355 mm
Diametro perno 1.4 in 35 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

Scopri il confronto tra CW05 manuale per miniescavatori da 2 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.