Foto professionale

Attacchi CW CW10 idraulico per miniescavatori da 8 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
183 lb
83 kg
Larghezza totale
15 in
382 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 8 tonnellate
Miniescavatori da 8 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW10 idraulico per miniescavatori da 8 tonnellate

Peso 183 lb 83 kg
Larghezza totale 15 in 382 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 8 tonnellate Miniescavatori da 8 tonnellate
Altezza totale 13 in 330 mm
Lunghezza totale 25 in 635 mm
Diametro perno 2 in 50 mm
Capacità del gancio di sollevamento 3086.5 lb 1400 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra CW10 idraulico per miniescavatori da 8 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica dell'attacco Cat® CW-05

Panoramica dell'attacco Cat® CW-05