Foto professionale

Attacchi CW CW05 idraulico per miniescavatori da 3-4 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
66.1 lb
30 kg
Larghezza totale
10.3 in
262 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Miniescavatori da 3-4 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW05 idraulico per miniescavatori da 3-4 tonnellate

Peso 66.1 lb 30 kg
Larghezza totale 10.3 in 262 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Altezza totale 9.9 in 251 mm
Lunghezza totale 18.2 in 462 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Capacità del gancio di sollevamento 1322.8 lb 600 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra CW05 idraulico per miniescavatori da 3-4 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica dell'attacco Cat® CW-05

Panoramica dell'attacco Cat® CW-05