Foto professionale

Attacchi CW CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
55.1 lb
25 kg
Larghezza totale
9.3 in
235 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 1 tonnellata
Miniescavatori da 1 tonnellata

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata

Peso 55.1 lb 25 kg
Larghezza totale 9.3 in 235 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata
Altezza totale 9.4 in 239 mm
Lunghezza totale 17.3 in 439 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Capacità del gancio di sollevamento 1322.8 lb 600 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

Scopri il confronto tra CW05 manuale per miniescavatori da 1 tonnellata e prodotti spesso oggetto di paragone.