Foto professionale

Attacchi CW CW10 idraulico per miniescavatori da 4 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
149.9 lb
68 kg
Larghezza totale
15 in
382 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 4 tonnellate
Miniescavatori da 4 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW10 idraulico per miniescavatori da 4 tonnellate

Peso 149.9 lb 68 kg
Larghezza totale 15 in 382 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 4 tonnellate Miniescavatori da 4 tonnellate
Altezza totale 12.5 in 317 mm
Lunghezza totale 23.3 in 592 mm
Diametro perno 1.6 in 40 mm
Capacità del gancio di sollevamento 3086.5 lb 1400 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra CW10 idraulico per miniescavatori da 4 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica dell'attacco Cat® CW-05

Panoramica dell'attacco Cat® CW-05