CW-10

Attacchi CW CW-10

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
143 lb
65 kg
Larghezza
12.4 pollici
310 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Descrizione generale

Utilizzare in modo efficace gli escavatori significa servirsi dell'attrezzatura giusta per il lavoro da svolgere. L'attacco rapido CW-10 permette di disinserire un'attrezzatura e di collegare quella successiva con grande facilità. L'attacco CW-10 è disponibile per gli escavatori Cat, per le terne o per i supporti non Cat di peso compreso fra 3 e 10,5 tonnellate.

Caratteristiche tecniche di CW-10

Peso 143 lb 65 kg
Larghezza 12.4 pollici 310 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Lunghezza 12 pollici 300 mm

Scopri il confronto tra CW-10 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Attacco Cat serie CW

Attacco Cat serie CW

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia