Foto professionale
NOVITÀ

Attacchi con estrattore perno Miniescavatori da 5-6 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
118.4 lb
53.7 kg
Larghezza
12.8 in
325 mm
Lunghezza totale
23.1 in
587 mm

Descrizione generale

Aumentate la versatilità della macchina, riducete i costi e migliorate la produzione generale con gli attacchi con estrattore perno Cat® per miniescavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 5-6 tonnellate

Peso 118.4 lb 53.7 kg
Larghezza 12.8 in 325 mm
Lunghezza totale 23.1 in 587 mm
Altezza totale 11.7 in 298 mm
Diametro perno 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Classe della macchina MHE 5-6 tonnellate MHE 5-6 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Miniescavatori da 5-6 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.