MH3024

Movimentatori di materiali gommati MH3024

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C4.4
Cat C4.4
Peso operativo massimo
59100 lb
26800 kg
Sbraccio massimo
39.4 ft
12010 mm

Descrizione generale

CONFORT DELL'OPERATORE E PRESTAZIONI SUPERIORI

Sappiamo che quando si tratta di attrezzature per movimentazione materiali, il successo dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il Cat® MH3024 è un movimentatore di materiali appositamente realizzato, che vi assicurerà le prestazioni necessarie per svolgere gli impieghi più gravosi tipici della movimentazione rifiuti e delle discariche. Il Cat MH3024 vanta tecnologie di semplice utilizzo, una cabina rinnovata per garantire un comfort migliorato all'operatore e più opzioni braccio specifiche per il lavoro a cui è destinato. Combinate queste caratteristiche a costi di esercizio ridotti del 10% a una coppia di rotazione superiore del 7% e otterrete un prodotto affidabile, sicuro e di qualità per vincere le molteplici sfide che dovete affrontare ogni giorno.

Vantaggi

Prestazioni superiori

Migliorate l'efficienza e la produttività con una coppia di rotazione superiore del 7%. Impronta più ampia della macchina per una maggiore stabilità.

Costi 10% Costi di esercizio più bassi

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Comfort migliorato

Lavorate facilmente e comodamente nella cabina di vostra scelta, che offre inoltre una migliore visibilità con una visione a 360° della macchina.

Costi 17% di emissioni di CO2 in meno

Il movimentatore MH3024 rilascia fino al 17% in meno di CO2 rispetto al modello precedente MH3024-06.

Caratteristiche tecniche di MH3024

Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza netta - ISO 9249 171 HP 128 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrica) 174 hp (metrica)
Potenza motore - Massima - ISO 14396 174 HP 129 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Valore lordo massimo - ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Pendenza massima superabile (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Velocità di marcia massima (con volante) 12.4 miglia/h 20 km/h
Velocità di marcia massima (con joystick) 9.3 miglia/h 15 km/h
Trazione alla barra 28551 lb/ft 127 kN
Pressione massima - Attrezzi 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 5656 psi 39000 kPa
Peso operativo massimo 59100 lb 26800 kg
Peso operativo minimo 50050 lb 22700 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 92.5 gal (US) 350 l
Olio motore 3.4 gal (US) 13 l
Serbatoio idraulico 40.9 gal (US) 155 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 91.1 gal (US) 345 l
Assale posteriore - Scatola (differenziale) 3.7 gal (US) 14 l
Assale sterzante anteriore - Differenziale 2.8 gal (US) 10.5 l
Trasmissione powershift 0.7 gal (US) 2.5 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 9.5 gal (US) 36 l
Riduttore finale - Ciascuno 0.7 gal (US) 2.5 l
Capacità del serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153 l
Serbatoio del combustibile 87 gal (US) 330 l
Capacità dell'impianto idraulico 66.8 gal (US) 253 l
Coppia di rotazione massima 42631 ft·lbf 58 kN·m
Velocità di rotazione 8.2 r/min 8.2 r/min
Braccio Braccio MH da 7,45 m (24'5") Braccio MH da 7,45 m (24'5")
Avambraccio Terminale di posta da 5,0 m (16'5") Terminale di posta da 5,0 m (16'5")
Larghezza carro 9.8 ft 2990 mm
Altezza di spedizione (con OPG, senza avambraccio) 11 ft 3350 mm
Lunghezza di trasporto 35 ft 10670 mm
Lunghezza di trasporto (con lama) 36.5 ft 11130 mm
Lunghezza della macchina 17.3 ft 5290 mm
Lunghezza della macchina (con lama) 18.8 ft 5740 mm
Raggio di rotazione posteriore 8.5 ft 2600 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1300 mm
Altezza della cabina - Abbassata 11 ft 3350 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 11 ft 3350 mm
Altezza della cabina - Sollevata 18.9 ft 5750 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 18.9 ft 5750 mm
Passo 9 ft 2750 mm
Larghezza di spedizione 9.8 ft 2990 mm
Distanza libera da terra 1.1 ft 320 mm
Lunghezza del sottocarro 17.4 ft 5300 mm
Lunghezza del carro (con lama) 18.8 ft 5740 mm
Larghezza telaio superiore (inclusi i corrimano) 8.3 ft 2540 mm
Altezza cabina - Sollevata alla cima della protezione FOGS 18.83 ft 5750 mm
Nota (1) 11 11
Sbraccio massimo 39.4 ft 12010 mm
Braccio Braccio MH da 7,45 m (24'5") Braccio MH da 7,45 m (24'5")
Avambraccio Terminale di posta da 5,0 m (16'5") Terminale di posta da 5,0 m (16'5")
Altezza massima 42.8 ft 13030 mm
Altezza di scarico minima 14.8 ft 4520 mm
Sbraccio massimo a terra 38.9 ft 11870 mm
Profondità massima 9.9 ft 3010 mm
Altezza perno del braccio 30.4 ft 9260 mm
Con braccio MH (6.400 mm/20'1") - Carro MH e avambraccio dritto 50552 lb 22930 kg
Con braccio MH (6.400 mm/20'1") - Carro MH e avambraccio terminale di posa 4.900 mm/16'1" 49714 lb 22550 kg
Con braccio MH corto (5.350 mm/17'6") - Carro MH e avambraccio dritto 49979 lb 22670 kg
Angolo assale oscillante �5 gradi �5 gradi
Distanza da terra dell'assale - Carro MH da 2,55 m/8'4" 12.8 pollici 325 mm
Velocità di marcia massima (con joystick) 9.3 miglia/h 15 km/h
Velocità di marcia massima (con volante) 12.4 miglia/h 20 km/h

MH3024 Attrezzatura standard

Cabina

  • Cabina TOPS con insonorizzazione avanzata (conforme a ISO 12117-2)
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Cabina Deluxe: sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica, monitor touchscreen 10"
  • Cabina Premium: sedile riscaldato a sospensione pneumatica, monitor touchscreen 10"
  • Luci a LED

Sicurezza e protezione

  • Cab Avoidance
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave

Tecnologia Cat

  • Cat VisionLink®
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto
  • Cat Payload

Impianto elettrico

  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci e degli avambracci a sinistra/destra, luci della cabina
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile

Assistenza e manutenzione

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

Motore

  • Motore C4.4
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore
  • Capacità di supporto temperature ambiente fino a 52°C (125°F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettriche a richiesta con funzione di inversione automatica

Impianto idraulico

  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di rotazione automatico
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Filtro idraulico principale con elemento
  • SmartBoom™
  • Avambraccio intelligente
  • Modalità di sollevamento potenziato

Sottocarro e strutture

  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto

MH3024 Attrezzatura a richiesta

Bracci e avambracci

  • Braccio MH da 7,45 m (24'5"')
  • Braccio MH da 6,4 m (21')
  • Braccio ad angolazione variabile da 5,26 m (17'3")
  • Braccio monopezzo da 5,65 mm (18'6")
  • Avambraccio MH con terminale di posa da 5,0 m (16'5")
  • Braccio MH dritto da 4,3 m (14'1")
  • Avambraccio dritto da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio dritto da 2,5 m (8'2")
  • Nessuna configurazione avambraccio
  • Leverismo benna, tipo B con anello di sollevamento

Cabina

  • Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso e finestrino sul tettuccio (vetro P5A)
  • Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso e tettuccio panoramico (vetro P8B)
  • Relè ausiliario
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

Impianto elettrico

  • Elettropompa di rifornimento

Sicurezza e protezione

  • Visibilità a 360°
  • Illuminazione per ispezioni
  • Allarme di marcia

Sottocarro e strutture

  • Carro largo 2.750 mm (9'0")
  • Carro largo 2.990 mm (9'10")
  • Contrappeso da 4.200 kg (9.250 lb)
  • Contrappeso da 4.700 kg (10.350 lb)
  • Lama
  • Pneumatici doppi 10.00-20 in gomma piena
  • Pneumatici doppi 11.00-20 16 PR

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Payload per movimentatori di materiali

    I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra MH3024 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

MH3024

Un MH3024 preleva scarti di legno

Un MH3024 preleva da un cumulo di legno

Movimentazione di un cumulo di scarti di legno

Un MH3024 afferra un blocco compatto di rifiuti

MH3024
Un MH3024 preleva scarti di legno
Un MH3024 preleva da un cumulo di legno
Movimentazione di un cumulo di scarti di legno
Un MH3024 afferra un blocco compatto di rifiuti
Vantaggi per i clienti del movimentatore di materiali MH3024

Vantaggi per i clienti del movimentatore di materiali MH3024

Vantaggi per i clienti del movimentatore di materiali MH3024

Verifica le offerte correnti per  MH3024

Visualizza più offerte