MH3260

Movimentatori di materiali cingolati MH3260

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C13
Cat C13
Peso operativo
133200 lb
60420 kg
Sbraccio massimo
59.1 ft
18000 mm

Descrizione generale

POTENZA, PRODUTTIVITÀ E COMFORT

Il Cat® MH3260 offre prestazioni superiori per la movimentazione materiali. Dotato di cabina spaziosa ed ergonomica, il modello MH3260 offre un ambiente di lavoro confortevole per mantenere alta la produttività durante l'intera giornata. Gli intervalli di manutenzione più lunghi e un consumo di combustibile ridotto si combinano per offrire costi di esercizio ridotti fino al 20%. Il modello MH3260 offre la sicurezza e l'affidabilità necessarie per le applicazioni più impegnative.

Vantaggi

PRESTAZIONI SUPERIORI

Un nuovo motore, sistema di raffreddamento a ventola reversibile e un ampio sottocarro a carreggiata meccanica variabile aiutano a ottimizzare le prestazioni della macchina.

FINO AL 20% DI RIDUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

COMFORT MIGLIORATO Facilità di manutenzione superiore

Una nuova cabina più ampia offre la visibilità e lo spazio di cui avete bisogno per lavorare in modo sicuro e confortevole per tutto il giorno.

FINO AL 34% DI EMISSIONI DI CO2 IN MENO

Il movimentatore di materiali MH3260 rilascia fino al 34% in meno di CO2 rispetto al modello MH 345C precedente.

Caratteristiche tecniche di MH3260

Modello motore Cat C13 Cat C13
Potenza netta - ISO 9249 424 HP 316 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 430 hp (metrica) 430 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396 425 HP 317 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 431 hp (metrica) 431 hp (metrica)
Foro 5 pollici 130 mm
Corsa 6 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.800 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Pendenza 30°/58% 30°/58%
Massima velocità di traslazione 3 miglia/h 4.8 km/h
Massimo sforzo di trazione alla barra 53729 lbf 239 kN
Impianto principale - Flusso massimo (2 pompe) - Traslazione 206 gal(US)/min 779 L/min
Pressione massima - Attrezzi 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3771 psi 26000 kPa
Peso operativo 133200 lb 60420 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 188.9 gal (US) 715 l
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 l
Olio motore (con filtro) 10.6 gal (US) 40 l
Riduttore di rotazione - ciascuno 2.8 gal (US) 10.5 l
Riduttore finale - Ciascuno 4 gal (US) 15 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 145.3 gal (US) 550 l
Serbatoio idraulico 57.3 gal (US) 217 l
Serbatoio del DEF 12.2 gal (US) 46 l
Velocità di rotazione 8 r/min 8 r/min
Coppia di rotazione 137924 ft·lbf 187 kN·m
Braccio MH da 9,9 m (32'6") MH da 9,9 m (32'6")
Avambraccio Industriale da 9,1 m (29'10") Industriale da 9,1 m (29'10")
Altezza di spedizione (con OPG, senza avambraccio) 11.8 ft 3580 mm
Lunghezza di spedizione (senza avambraccio) 45 ft 13710 mm
Lunghezza della macchina (con braccio/avambraccio) 46.5 ft 13270 mm
Raggio di rotazione posteriore 12.3 ft 3760 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.7 ft 1420 mm
Altezza della cabina - Abbassata 11.6 ft 3540 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 11.8 ft 3580 mm
Altezza della cabina - Sollevata 19.8 ft 6030 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 20.3 ft 6175 mm
Distanza libera da terra 2.33 ft 710 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 14.3 ft 4340 mm
Lunghezza cingoli 17.6 ft 5370 mm
Larghezza telaio superiore (include passerelle e corrimano) 12.6 ft 3830 mm
Carreggiata - Ritratta 10.6 ft 3220 mm
Carreggiata - Estesa 12.2 ft 3720 mm
Larghezza sottocarro - Ritratto, pattini da 750 mm (30") 13.2 ft 4010 mm
Sbraccio massimo 59.1 ft 18000 mm
Braccio Braccio MH da 9,9 m (32'6") Braccio MH da 9,9 m (32'6")
Avambraccio Industriale da 9,1 m (29'10") Industriale da 9,1 m (29'10")
Altezza massima 58.5 ft 17820 mm
Altezza minima 10 ft 3120 mm
Raggio di rotazione minimo - Anteriore 13.1 ft 4000 mm
Profondità massima 26.8 ft 8150 mm
Altezza perno del braccio 39.8 ft 12120 mm
Nota (1) L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg (2,64 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,716 tonnellate metriche (1,892 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg (2,64 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,716 tonnellate metriche (1,892 tonnellate USA).

MH3260 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio per movimentatore materiali da 9,9 m (32'6")

CABINA

  • Cabina certificata TOPS con insonorizzazione avanzata con supporto in gomma
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile Premium con sospensioni pneumatiche con poggiatesta, riscaldatore e ventilatore

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luci esterne a LED (integrate nel vano portaoggetti e montate sui lati braccio e avambraccio)
  • Modulo fusibile corrente
  • Compatibile con Electronic Technician

MOTORE

  • Alternatore da 115 A
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Controllo automatico del regime motore
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Prefiltro dell'aria integrato
  • Sistema di raffreddamento affiancato

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™
  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Riscaldamento automatico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Pompa principale idraulica
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola media pressione (benna a polipo) e montante della cabina
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità di rotazione precisa

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno e vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Pacchetto specchietti con visibilità standard

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro a carreggiata variabile
  • Pattini a tripla costola da 750 mm (30")
  • Contrappeso da 12.000 mt (26.460 lb)
  • Valvola di controllo principale elettrica

MH3260 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Avambraccio industriale da 7,4 m (24'5")
  • Avambraccio industriale da 9,1 m (29'10")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Generatore, 25 kW con cablaggio alla punta dell'avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Illuminazione per ispezioni
  • Visibilità a 360°

Scopri il confronto tra MH3260 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MH3260

MH3260

Stick Steer per escavatori Cat®

Stick Steer per escavatori Cat®

Verifica le offerte correnti per  MH3260

Visualizza più offerte