MH3026

Movimentatori di materiali gommati MH3026

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso operativo massimo
64370 lb
29200 kg
Sbraccio massimo
42.7 ft
13000 mm

Descrizione generale

MOVIMENTAZIONE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI MATERIALI CON STABILITÀ E COSTI DI ESERCIZIO BASSI

Sappiamo che quando si tratta di attrezzature per movimentazione materiali, il successo dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il Cat® MH3026 è basato su tecnologie di semplice utilizzo, dispone di una cabina rinnovata per garantire un maggior comfort all'operatore e più opzioni macchina per il lavoro a cui è destinato. E se a queste caratteristiche abbiniamo costi di esercizio ridotti del 10%, otteniamo un prodotto sicuro, affidabile e di qualità in grado di fornire prestazioni superiori per le applicazioni di movimentazione materiali al coperto più complesse.

Vantaggi

PRESTAZIONI SUPERIORI

Migliorate l'efficienza e la produttività con una coppia di rotazione superiore del 15%. Uno sbraccio di 13 m (42'8") consente di muovere più materiale senza riposizionare la macchina.

Costi 10%

Con intervalli di manutenzione estesi e un numero ridotto di collegamenti e tubi flessibili, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

MAGGIORE EFFICIENZA DELL'OPERATORE

Offre il livello di tecnologia standard installato in fabbrica più elevato del settore, inclusi 2D E-fence e Payload. Il design ergonomico della cabina con sterzo sul joystick di serie migliora il comfort e l'efficienza dell'operatore.

Caratteristiche tecniche di MH3026

Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta - ISO 9249 171 HP 128 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrica) 174 hp (metrica)
Potenza motore - Massima - ISO 14396 174 HP 129 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Pendenza massima superabile (23.500 kg/51.810 lb) 52 52
Velocità di marcia massima (con volante) 12.4 miglia/h 20 km/h
Velocità di marcia massima (con joystick) 9.3 miglia/h 15 km/h
Trazione alla barra 28551 lb/ft 127 kN
Pressione massima - Attrezzi 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 5656 psi 39000 kPa
Peso operativo massimo 64370 lb 29200 kg
Peso operativo minimo 58200 lb 26400 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 109.9 gal (US) 416 l
Olio motore 5.3 gal (US) 20 l
Serbatoio idraulico 55.2 gal (US) 209 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 91.1 gal (US) 345 l
Assale posteriore - Scatola (differenziale) 3.7 gal (US) 14 l
Assale sterzante anteriore - Differenziale 2.9 gal (US) 11 l
Trasmissione powershift 0.7 gal (US) 2.5 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 10.6 gal (US) 40 l
Riduttore finale - Ciascuno 0.7 gal (US) 2.5 l
Coppia di rotazione massima 51800 ft·lbf 70 kN·m
Braccio Braccio MH 7,5 m (24'7") Braccio MH 7,5 m (24'7")
Avambraccio Terminale di posa 6 m (19'8") Terminale di posa 6 m (19'8")
Altezza di spedizione (con OPG, senza avambraccio) 11.1 ft 3375 mm
Lunghezza di trasporto 35.1 ft 10700 mm
Lunghezza di trasporto (con lama) 36.8 ft 11190 mm
Lunghezza della macchina 17.9 ft 5450 mm
Lunghezza della macchina (con lama) 20.1 ft 6115 mm
Raggio di rotazione posteriore 9.2 ft 2800 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1305 mm
Altezza della cabina - Abbassata 11 ft 3350 mm
Altezza della cabina - Abbassata con OPG 11.1 ft 3375 mm
Altezza della cabina - Sollevata 18.9 ft 5750 mm
Altezza della cabina - Sollevata con OPG 5775 ft 18.9 mm
Passo 9 ft 2750 mm
Larghezza di spedizione 9.9 ft 2990 mm
Distanza libera da terra 1.1 ft 320 mm
Lunghezza del sottocarro 17.4 ft 5300 mm
Lunghezza del carro (con lama) 19.6 ft 5970 mm
Larghezza telaio superiore (inclusi i corrimano) 9 ft 2740 mm
Sbraccio massimo 42.7 ft 13000 mm
Braccio Braccio MH 7,5 m (24'7") Braccio MH 7,5 m (24'7")
Avambraccio Terminale di posa 6 m (19'8") Terminale di posa 6 m (19'8")
Altezza massima 46.9 ft 14270 mm
Altezza di scarico minima 12.5 ft 3810 mm
Sbraccio massimo a terra 42.2 ft 12850 mm
Profondità massima 9.8 ft 2970 mm
Altezza perno del braccio 30.5 ft 9300 mm

MH3026 Attrezzatura standard

Nota

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Cabina TOPS con insonorizzazione avanzata (conforme a ISO 12117-2)
  • Monitor touchscreen 10"
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Luci a LED

Tecnologia Cat

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Impianto elettrico

  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci bracci e avambracci a sinistra/destra, luci della cabina da 1.800 lumen
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile

Assistenza e manutenzione

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

Motore

  • Motore diesel turbo singolo Cat C7.1
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore
  • Capacità di supporto temperature ambiente fino a 52°C (125°F)
  • Capacità di avviamento a freddo fino a -18 °C (0 °F)
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettriche a richiesta con funzione di inversione automatica

Impianto idraulico

  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di rotazione automatico
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Filtro idraulico principale con elemento
  • SmartBoom™
  • SmartStick
  • Modalità di sollevamento potenziato

Sicurezza e protezione

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • 2D E-fence con Cab Avoidance

Sottocarro e strutture

  • Contrappeso di 5.700 kg (12.500 lb)
  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante e bloccabile con punto di ingrassaggio remoto

MH3026 Attrezzatura a richiesta

Nota

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Bracci e avambracci

  • Braccio MH dritto da 6,9 m (22'8")
  • Braccio MH dritto da 7,5 m (24'7"')
  • Avambraccio dritto 5 m (16'5")
  • Avambraccio MH con terminale di posa da 5,5 m (18'1")
  • Avambraccio MH con terminale di posa da 6 m (19'8")
  • Leverismo benna, tipo B con anello di sollevamento

Cabina

  • Cabina Deluxe: sedile riscaldato a sospensione pneumatica, monitor touchscreen da 10"
  • Cabina Premium: sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica, monitor touchscreen 10"
  • Parabrezza in vetro laminato monopezzo fisso e finestrino sul tettuccio (vetro P5A)
  • Parabrezza in vetro laminato due pezzi fisso e tettuccio panoramico (vetro P8B)
  • Relè ausiliario
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

Impianto elettrico

  • Elettropompa di rifornimento

Sicurezza e protezione

  • Visibilità a 360°
  • Allarme di marcia
  • Illuminazione per ispezioni

Sottocarro e strutture

  • Sottocarro largo 2,99 m (9'10")
  • Sottocarro largo 2,99 m (9'10") con lama di spinta
  • Pneumatici doppi 10.00-20 in gomma piena
  • Pneumatici 11.00-20 16 dual

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Payload per movimentatori di materiali

    I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

I movimentatori di materiali di nuova generazione possono affrontare tutti i tipi di attività: caricamento, ordinamento, impilamento e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra MH3026 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

MH3026

MH3026

Verifica le offerte correnti per  MH3026

Visualizza più offerte