Les pelles hydrauliques 352 Cat® offrent une puissance, des performances et des capacités de contrôle uniques pour vos travaux de démolition.

Pelles hydrauliques de démolition 352 UHD

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche
142200 lb
64500 kg
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras
90.8 ft
27.7 m
Poids maximal à l'extrémité du bras
8157 lb
3700 kg

Vue d'ensemble

Pelle hydraulique de démolition avec les plus grands outils de travail pour les travaux de 8 à 9étages

Le modèle 352 UHD Cat® atteint les endroits auxquels d'autres machines ne peuvent pas accéder et fournit des fonctionnalités d'outils de travail incomparables. Vous pouvez démolir des structures tout au long de la journée, rapidement et précisément, vous ne pourrez pas trouver de meilleur 60tonnes pour les applications de démolition.

Avantages

MAXIMISER L'UTILISATION DES MACHINES

Les raccords rapides hydrauliques ne nécessitent aucun outil pour le changement des flèches en 15 minutes, ce qui permet de travailler jusqu'à 28 m (92 ft) avec un outil de 3,7 T (8160 lb) avec équipement avant UHD ou sous-sol pour un travail sur 2 étages et un chargement avec adaptation.

MAXIMISER L'EFFICACITÉ DU CHANTIER

Un train de roulement à voie variable procure une excellente stabilité lorsqu'il est déployé et il est facile à transporter en position rentrée.

CONFORT & SÉCURITÉ

La cabine inclinable Deluxe est équipée d'une vitre en verre P5A hautement résistant à des fins de sécurité et d'un siège Premium pour le confort, tandis qu'un écran tactile couleur de 254 mm (10 in) affiche des informations système de surveillance de stabilité faciles à lire.

D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La 352 UHD émet jusqu'à 25 % de CO2 en moins que la 345C précédente.*

Spécifications produit pour 352 UHD

Modèle de moteur C13B Cat C13B Cat
Puissance nette – ISO 9249 443 HP 330 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 448.7 HP (unités métriques) 448.7 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 451.4 HP (unités métriques) 451.4 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 445 HP 332 kW
Alésage 5 in 130 mm
Course 6 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Circuit principal – Débit maximal 779 l/min (206 US gal/min) 779 l/min (206 US gal/min)
Pression maximale – Équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 3771 psi 26000 kPa
Vitesse d'orientation 4.4 tr/min 4.4 tr/min
Vitesse d'orientation 8.3 tr/min 8.3 tr/min
Couple d'orientation maximal 139000 lbf·ft 189 kN·m
Poids en ordre de marche 142200 lb 64500 kg
Nota (1) Train de roulement hydraulique à voie variable, équipement avant UHD de 28 m (91'10"), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 mt (26 455 lb). Sans outil de travail. Train de roulement hydraulique à voie variable, équipement avant UHD de 28 m (91'10"), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 mt (26 455 lb). Sans outil de travail.
Poids de la machine - Configuration adaptable 138900 lb 63000 kg
Nota (3) Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable, bras R3.35TB (10'6"), godet extra-robuste 2,41 m³ ( 3,15 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 mt (26 455 lb). Train de roulement hydraulique à voie variable, flèche adaptable, bras R3.35TB (10'6"), godet extra-robuste 2,41 m³ ( 3,15 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 mt (26 455 lb).
UHD dans berceau 26000 lb 11800 kg
Flèche adaptable dans berceau - Bras R3.9 TB 16820 lb 7630 kg
Flèche adaptable dans berceau - Bras R3.35 TB 16440 lb 7460 kg
Flèche adaptable dans berceau - Bras R2.9 TB 15760 lb 7150 kg
Contenance du réservoir de carburant 188.9 gal (US) 715 l
Circuit de refroidissement 13.7 gal (US) 52 l
Huile moteur 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur d'orientation - Chacun 2.8 gal (US) 10.5 l
Réducteur – Chacun 2.5 gal (US) 9.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 gal (US) 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 gal (US) 217 l
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Nota (1) Équipement avant UHD 28 m (91'10") Équipement avant UHD 28 m (91'10")
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 11.1 ft 3390 mm
Hauteur de cabine - avec OPG 11.8 ft 3590 mm
Longueur d'expédition 61.8 ft 18830 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.3 ft 3760 mm
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1435 mm
Garde au sol 1.7 ft 510 mm
Longueur des chaînes 18.9 ft 5770 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 15.6 ft 4770 mm
Indicateur de travail - Position sortie 11.1 ft 3400 mm
Indicateur de transport - Position rentrée 7.8 ft 2400 mm
Largeur de transport 10.7 ft 3255 mm
Longueur de la machine – sans équipement avant, avec contrepoids 25.4 ft 7770 mm
Longueur de la machine – sans équipement avant et contrepoids 24.9 ft 7600 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 13.1 ft 4000 mm
Largeur de chaîne - Position rentrée 9.8 ft 3000 mm
Nota (2) Patins de chaîne 600 mm (24") Patins de chaîne 600 mm (24")
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 90.8 ft 27.7 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 8157 lb 3700 kg
Hauteur de travail maximum de la goupille à l'extrémité du bras - 1/2 75.2 ft 22930 mm
Portée de travail maximum à l'extrémité du bras - 1/2 45.4 ft 13850 mm
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max 52.8 ft 16110 mm
Portée maximale à l'extrémité du bras 51.8 ft 15770 mm
Nota (1) Équipement avant UHD 28 m (91' 10") À l'avant Équipement avant UHD 28 m (91' 10") À l'avant
Nota 1 Droite - Bras R3.35 m (11'0") (À l'avant) Droite - Bras R3.35 m (11'0") (À l'avant)
Godet Usage courant 3,08 m³ (4,03 yd³) Usage courant 3,08 m³ (4,03 yd³)
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 39.8 ft 12.13 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 12830 lb 5820 kg
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max 7.7 ft 2340 mm
Portée maximale à l'extrémité du bras 36.5 ft 11130 mm
Profondeur d'excavation maximale 16.9 ft 5180 mm
Portée maximale - Niveau du sol 41.9 ft 12790 mm
Hauteur de chargement maximale 33.6 ft 10250 mm
Hauteur de chargement minimale 15 ft 4580 mm
Force d'excavation du godet – ISO 60250 lbf 268 kN
Force d'excavation du bras – ISO 44740 lbf 199 kN
Nota 1 Pliée - Bras R3.35TB m (11'0") Pliée - Bras R3.35TB m (11'0")
Godet Usage courant 3,08 m³ (4,03 yd³) Usage courant 3,08 m³ (4,03 yd³)
Profondeur d'excavation maximale 21.9 ft 6670 mm
Portée maximale - Niveau du sol 39 ft 11880 mm
Hauteur de coupe maximale 35.1 ft 10690 mm
Hauteur de chargement maximale 24.6 ft 7500 mm
Hauteur de chargement minimale 10 ft 3050 mm
Force d'excavation du godet – ISO 60250 lbf 268 kN
Force d'excavation du bras – ISO 44740 lbf 199 kN
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,430 tonnes métriques.

352 UHD Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine de démolition inclinable avec vitre en verre laminé de 10mm, avant et toit, P5A.
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique
  • Radio intégrée Bluetooth® avec port USB, port aux et microphone
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Direction de bras Cat
  • Interrupteur à bascule de l'inclinaison
  • Contacteur de l'essuie-glace du toit
  • Éclairage intérieur à LED
  • Pare-soleil avant à rouleau
  • Toit plein-ciel en verre P5A monobloc fixe
  • Pare-brise fixe P5A

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Éclairages du châssis à diodes - 1 800 lumens

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, ECO
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche (BLCV) pour UHD avant (obligatoire pour l'Europe)
  • Dispositif clapet antiretour d'abaissement de bras (SLCV) pour équipement avant UHD (obligatoire pour l'Europe)
  • SmartBoom™ avec dispositif d'avertissement de surcharge pour équipement avant UHD (Europe seulement)
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Barrière électronique 2D (pivotement)
  • Arrêt automatique du marteau
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte, réservoirs hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Sectionneur verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Caméras arrière et latérale droite
  • Protections du conducteur (OPG)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable hydraulique
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Blindage inférieur extra-robuste

352 UHD Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Équipement avant UHD 28 m (91'10")
  • Flèche adaptable 9,1 m (29'10")
  • Bras adaptable 2,9 m (9'6")
  • Bras adaptable 3,35 m (11'0")
  • Bras adaptable de 3,9 m (12'10")
  • Commande des outils avancée, UHD
  • Timonerie de godet, gamme TB avec œilleton de levage, Cat Grade
  • Timonerie de godet, spécifique UHD, famille C avec œilleton de levage
  • Berceau de transport pour partie avant

CABINE

  • Pare-soleil arrière à rouleau

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity (abonnement requis)
  • Cat Advanced Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Aide au démarrage à l'éther

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Avertisseur de translation (obligatoire pour l'Amérique du Nord)
  • Visibilité à 360°
  • Récepteur Bluetooth®
  • Éclairage d'inspection

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique (Europe uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm
  • Contrepoids fixe
  • Retrait hydraulique du contrepoids

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour pelles hydrauliques

    La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La nouvelle génération de pelles hydrauliques effectue tous les types de tâche : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 352 UHD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique 352 pour démolition grande hauteur UHD

Le modèle 352 UHD travaille sur un bâtiment

Flèche et flèche adaptable 352 UHD dans berceaux

Le modèle 352 UHD charge un équipement avant UHD sur le tombereau pour le transport

352 UHD avec cisaille universelle MP324 Cat

Le modèle 352 UHD Cat fonctionne sans relâche

Le modèle 352 UHD Cat travaille jusqu'à une hauteur de 9 étages

352 UHD Cat

La cabine inclinable Cat offre confort et productivité.

La hauteur maximum à l'extrémité du bras est de 27,7 m (90' 9")

Pelle hydraulique 352 pour démolition grande hauteur UHD
Le modèle 352 UHD travaille sur un bâtiment
Flèche et flèche adaptable 352 UHD dans berceaux
Le modèle 352 UHD charge un équipement avant UHD sur le tombereau pour le transport
352 UHD avec cisaille universelle MP324 Cat
Le modèle 352 UHD Cat fonctionne sans relâche
Le modèle 352 UHD Cat travaille jusqu'à une hauteur de 9 étages
352 UHD Cat
La cabine inclinable Cat offre confort et productivité.
La hauteur maximum à l'extrémité du bras est de 27,7 m (90' 9")
Avantages client de la Pelle hydraulique de démolition 352 UHD

Avantages client de la Pelle hydraulique de démolition 352 UHD

Avantages client de la Pelle hydraulique de démolition 352 UHD