MP318 avec mâchoire de coupe pour béton

Cisaille universelle à mâchoires de coupe pour béton Mâchoire de coupe pour béton MP318

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle – ouvert
1.6 s
1.6 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique
18 tonnes
18 tonnes
Temps de cycle : fermé
1 s
1 s

Vue d'ensemble

Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.

Spécifications produit pour Mâchoire de coupe pour béton MP318

Temps de cycle – ouvert 1.6 s 1.6 s
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 18 tonnes 18 tonnes
Temps de cycle : fermé 1 s 1 s
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 25 tonnes 25 tonnes
Force d'écrasement – pointe de dent 802 Sh Ton 90 kN
Circuit de mâchoire – maxi Débit d'huile 150 US gal/min 40 l/min
Circuit de rotation – maxi Débit d'huile 11 US gal/min 40 l/min
Profondeur des mâchoires 25 in 645 mm
Longueur de couteau 15 in 382 mm
Ouverture de mâchoire – maxi 682 mm 27 in
Largeur de mâchoire – fixe 12 in 299 mm
Largeur de mâchoire – mobile 104 mm 4 in
Poids – enveloppe, mâchoire et support 4253 lb 1933 kg

Découvrez comment Mâchoire de coupe pour béton MP318 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MP318 avec mâchoire de coupe pour béton

Photos

Photos

Photos

Photos

MP318 avec mâchoire de coupe pour béton
Photos
Photos
Photos
Photos

Mâchoire de coupe pour béton

Vue d'ensemble

SpeedBooster

Changement de mâchoires

Polyvalence

Productivité

Fiabilité

Carter

Mâchoire de coupe pour béton
Vue d'ensemble
SpeedBooster
Changement de mâchoires
Polyvalence
Productivité
Fiabilité
Carter

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie